Recursos do produto
Características
- Oferece serviço de vácuo de passagem.
- (1) Porta de passagem axial de 2″ NPT.
- Padrão M19.
Materiais
- Alojamentos de alumínio anodizado
- Vedações de borracha nitrílica
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | |
| Peso do lado mestre | 0.68 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.63 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Vácuo/Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|
- Filtrar por Número da peça
- 9120-V200A-M
- 9120-V200A-M-E
- 9120-V200A-T
- 9120-V200A-T-E
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V200A-M | Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19 |
|
|
9120-V200A-M-E | Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19 |
|
|
9120-V200A-T | Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19 |
|
|
9120-V200A-T-E | Módulo de passagem de vácuo com (1) porta NPT de 2 pol., padrão M19 |
|