Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: D25

Módulos elétricos: D25

Módulo elétrico de 25 pinos, 3 A/50 VCA, com conector D-sub de baixa potência

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  D25
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Conector D-sub.
  • 25 pinos de contato banhados a ouro.
  • Sondas com mola embutidas no lado do Master.

Materiais

  • Pinos de contato banhados em metal precioso
  • Delrin®
Specification Value
Características elétricas 3 A/50 VCA
Peso lateral do mestre 0,09 kg
Peso lateral da ferramenta 0,09 kg
Número total de pinos 25
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-D25 Desenhos English
9630-20-RF19WM RF19T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-D25-M Módulo de sinal mestre com conector D-Sub de 25 pinos e travas de parafuso #4-40
9120-D25-T Módulo de sinal para ferramentas com conector D-Sub de 25 pinos e travas de parafuso #4-40
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-D25-M módulo elétrico de 25 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência
Suporte de ferramentas 9120-D25-T módulo elétrico de 25 pinos, 3 Amp/50 VCA com conector D-sub de baixa potência

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…