Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: E04

Módulos elétricos: E04

módulo elétrico de 4 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, para QC-001

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  E04
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 4 pinos.
  • 3 Amp/50VCA.
  • Conexões de solda.
  • Muito pequeno.
  • Somente para QC-001.

Materiais

  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Delrin®
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/50VCA
Peso do lado mestre 0.005 kg
Peso do lado da ferramenta 0.005 kg
Número total de pinos 4
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-E04 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-E04-T Módulo elétrico, 4 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, ferramenta QC-001
9120-E04-M Módulo elétrico, 4 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexões de solda, QC-001 Master
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-E04-M módulo elétrico de 4 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, para QC-001
Suporte de ferramentas 9120-E04-T módulo elétrico de 4 pinos, 3 ampères/50 VCA com conexões de solda, para QC-001

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…