Recursos do produto
Recursos
- Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
- Tamanho miniatura.
- 10 pinos de contato banhados a ouro.
Materiais
- Pinos de contato banhados em metal precioso
- Delrin®
Especificação | Valor |
---|---|
Classificação elétrica | 3 Amp/50VCA |
Peso do lado mestre | 0.09 kg |
Peso do lado da ferramenta | 0.008 kg |
Número total de pinos | 10 |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |