Recursos do produto
Recursos
- Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
- Tamanho miniatura.
- 20 pinos de contato banhados a ouro.
Materiais
- Pinos de contato banhados em metais preciosos
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VCA |
| Peso do lado mestre | 0.015 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.017 kg |
| Número total de pinos | 20 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo E20-010 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-E20T-010 | conector 20P E, ferramenta QC-10 |
| 9120-E20M-010 | Módulo elétrico E20 para QC-10/QC-11 Master |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-E20M-010
- 9120-E20T-010
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E20M-010 | módulo elétrico de 20 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura |
|
|
9120-E20T-010 | módulo elétrico de 20 pinos, 3 Amp/50 VCA com conexão de solda, tamanho miniatura |
|