Recursos do produto
Recursos
- Fio direto (solda) aos pinos – sem conectores.
- Tamanho miniatura.
- 30 pinos de contato banhados a ouro.
- Compatível com o QC-5.
- Não é compatível com o E30.
Materiais
- Pinos de contato banhados em metal precioso
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VCA |
| Peso do lado mestre | 0.02 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.02 kg |
| Número total de pinos | 30 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Módulo E3A para QC-5 (30 pinos) | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-E3A-T | E3A Módulo de ferramenta de 30 pinos para QC-5, 30A/220V |
| 9120-E3A-M | E3A Módulo mestre de 30 pinos para QC-5, 30A/220V |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-E3A-M
- 9120-E3A-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E3A-M | módulo elétrico de 30 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, compartimento de peça única – lado mestre |
|
|
9120-E3A-T | módulo elétrico de 30 pinos, 3 ampères/50 VCA, conexão de solda, tamanho miniatura, alojamento em peça única – Lado da ferramenta |
|