Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: G19

Módulos elétricos: G19

módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  G19
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
  • Fornece 5 posições exclusivas em 180 graus para aumentar a flexibilidade nos pacotes de vestimenta do robô.
  • 19 pinos.
  • capacidade de 3 Amp/250 VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos G19, R19, S19 ou T19.
  • Contatos sem toque no módulo mestre.
  • Design patenteado.

Materiais

  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.11 kg
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-G19M G19T Desenhos English
9630-20-G19M-G10T Desenhos English
9630-20-G19M-G14T Desenhos English
9630-20-G19RM G19T Desenhos English
9630-20-G19WM G19T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-G10-T conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos, 3A/250 VCA, MS com ID de ferramenta 0-99 integrado e giro de 5 posições – lado da ferramenta
9120-G14-T conector de desconexão rápida MS miniatura de 19 pinos, 3A/250 VCA, MS com ID de ferramenta 0-15 integrado e giro de 5 posições – lado da ferramenta
9120-G19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições – Lado mestre
9120-G19-M-M23 Módulo mestre ajustável G19-M com conector M23
9120-G19A-T Módulo Servo Ajustável G19A – Lado da ferramenta
9120-G19A-M Módulo servo ajustável G19A – Lado mestre
9120-G19W-M Módulo mestre G19W-M com cabos de sensor retos com fio
9120-G19R-M Módulo mestre G19R-M com cabos de sensor de ângulo reto com fio (somente para QC-110 e QC-76)
9120-G19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-G10-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G14-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G19A-M Módulo elétrico mestre ajustável G19A-M, TSP
Suporte de ferramentas 9120-G19A-T G19A-M Módulo elétrico de ferramenta ajustável, TSP
Suporte de ferramentas 9120-G19-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G19R-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G19-T módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G19W-M módulo elétrico de 19 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura e giro de cinco posições

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…