Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: G26

Módulos elétricos: G26

módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  G26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
  • Oferece 5 posições exclusivas em 180 graus para aumentar a flexibilidade dos pacotes de vestimenta do robô. O módulo deve ser ajustado e fixado na posição antes da operação, caso contrário, podem ocorrer danos internos aos condutores.
  • 26 pinos
  • capacidade de 3 Amp/250 VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
  • Acoplado aos módulos G26, R26, S26 ou T26.
  • Contatos sem toque no módulo mestre.
  • O pino “C” é o primeiro a ser acoplado, o último a ser quebrado. Recomendado para uso como terra.
  • Design patenteado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-G26 Desenhos English
9630-20-G26M-G21T Desenhos English
9630-20-G26RM G26T Desenhos English
9630-20-G26WM G26T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-G26-T módulo elétrico de ferramenta de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições.
9120-G26W-M Módulo mestre G26 com cabos de sensor retos com fio
9120-G21-T conector de desconexão rápida MS miniatura de 26 pinos, 3A/250 VCA, MS com ID de ferramenta 0-15 integrado e giro de 5 posições – Lado da ferramenta
9120-G26R-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 A/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições com cabos de sensor de bloqueio/desbloqueio conectados com conectores de ângulo reto
9120-G26-M módulo elétrico mestre de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-G21-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26R-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26-T módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições
Suporte de ferramentas 9120-G26W-M módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector de desconexão rápida miniatura MS e giro de cinco posições

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…