Recursos do produto
- conectores macho e fêmea M12 de 4 pinos.
- 4 Amp/250V.
- módulo elétrico ajustável de 5 posições – lado mestre e lado da ferramenta.
- Aviso: Os módulos devem ser ajustados e fixados na posição antes da operação, caso contrário, podem ocorrer danos internos aos condutores.
- Bloco de pinos vedado contra umidade quando acoplado.
- Contatos sem contato no módulo Master.
- Projeto patenteado.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.15 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.12 kg |
| Número total de pinos | 4 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-GD4 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-GD4-T | Módulo com conector M12 de 4 pinos |
| 9120-GD4-M | Módulo com conector M12 de 4 pinos |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-GD4-M
- 9120-GD4-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GD4-M | Módulo elétrico com e com conector M12 de 4 pinos ajustável de 5 posições |
|
|
9120-GD4-T | Módulo elétrico com e com conector M12 de 4 pinos ajustável de 5 posições |
|