Recursos do produto
Características
- 16 pinos
- 3 Amp/250VCA.
- Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
- Contatos banhados em metal precioso.
- Corpo de tamanho médio.
- Carcaça leve de Delrin.
Materiais
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.135 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.10 kg |
| Número total de pinos | 16 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo elétrico J16 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-J16-M | módulo elétrico de 16 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS, PTO2A-14-19, conector de tamanho médio – Lado mestre |
| 9120-J16-T | módulo elétrico de 16 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida miniatura MS, PTO2A-14-19, conector de tamanho médio – lado da ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre |
|
|
9120-J16-T | módulo elétrico de 16 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta |
|