Recursos do produto
Características
- 19 pinos no lado direito e 26 pinos no lado esquerdo.
- Adaptador com K19 no lado direito e K26 no lado esquerdo.
- Encaixa-se no padrão de montagem padrão do módulo.
Materiais
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Alumínio anodizado
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/50VDC |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-K45-T | (1) K19-T e (1) K26T com placa adaptadora para o padrão J16 |
| 9120-K45-M | (1) K19-M e (1) K26-M com placa adaptadora para o padrão J16 |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-K45-M
- 9120-K45-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K45-M | K19 (19 pinos do lado direito) e K26 (26 pinos do lado esquerdo) quando voltados para os conectores – Lado mestre |
|
|
9120-K45-T | K19 (19 pinos do lado direito) e K26 (26 pinos do lado esquerdo) quando voltados para o conector – Lado da ferramenta |
|