Recursos do produto
Características
- Perfil baixo.
- 5 pinos.
- Conector pigtail M8.
- 0-9 ID da ferramenta.
- Use o pino 5 do conector de 6 pinos (lado mestre) como comum.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 10 mA/50VDC |
| Peso do lado mestre | 0.05 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.04 kg |
| Número total de pinos | 5 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo K5-M, K0-T | Desenhos | English |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-K0-T
- 9120-K5-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K0-T | Módulo elétrico de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9 e conector pigtail M8 |
|
|
9120-K5-M | Módulo elétrico de baixo perfil com ID de ferramenta 0-9 e conector pigtail M8 |
|