Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: KJ212

Módulos elétricos: KJ212

Módulo tipo K com (2) conectores M12

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  KJ212
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • (2) Conectores M12 de 5 pinos.
  • 4 Amp/250V.
  • Contatos sem contato no módulo mestre.
  • Vedação contra poeira e umidade nos contatos.

Materiais

  • Pinos banhados em metal precioso.
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Specification Value
Classificação elétrica 4 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.13 kg
Peso do lado da ferramenta 0.10 kg
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-KJ212 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-KJ212-T Módulo K-Style com 2 conectores M12 – Ferramenta
9120-KJ212-M Módulo K-Style com 2 conectores M12 – Master
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-KJ212-M Módulo tipo K com (2) conectores M12
Suporte de ferramentas 9120-KJ212-T Módulo tipo K com (2) conectores M12

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…