Recursos do produto
Recursos
- 14 pinos (12 pinos a 5 Amp/250VCA e 2 pinos a 13 Amp/250VCA).
- Tamanho miniatura com conectores de desconexão rápida MS.
- Contatos sem contato no módulo mestre.
- Vedação contra poeira e umidade nos contatos.
Materiais
- Pinos revestidos de metal precioso.
- Alumínio anodizado
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
12 pinos @ 5 Amp/250VAC 2 pinos a 13 Amp/250VCA |
| Peso do lado mestre | 0.34 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.34 kg |
| Número total de pinos | 14 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-KM14 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-KM14-T | Módulo de 14 pinos do lado da ferramenta com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes |
| 9120-KM14-M | Módulo de 14 pinos do lado mestre com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KM14-M | módulo elétrico de 14 pinos com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes – Lado mestre |
|
|
9120-KM14-T | módulo elétrico de 14 pinos com (12) pinos a 5 amperes e (2) pinos a 13 amperes – Lado da ferramenta |
|