Recursos do produto
- 8 pinos.
- Módulo elétrico de passagem discreto.
- Conector M8.
- 1.5 Amp/30VAC.
- Para QC-5.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 1.5 Amp/30VAC |
| Peso do lado mestre | 0.03 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.03 kg |
| Número total de pinos | 8 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-005 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-M8M-005 | M8M Módulo mestre elétrico, 8 pinos, conector M8, QC-5, 1,5 A / 30 VCA |
| 9120-M8T-005 | Módulo de ferramenta elétrica M8T, conector M8 de 8 pinos, QC-5, 1,5 A / 30 VCA |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-M8M-005
- 9120-M8T-005
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-005 | módulo elétrico de passagem discreto de 8 pinos, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – lado mestre |
|
|
9120-M8T-005 | módulo elétrico de passagem discreto de 8 pinos, QC-005, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado da ferramenta |
|