Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: M8-011

Módulos elétricos: M8-011

módulo elétrico de passagem discreto de 8 pinos, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VCA

Número do modelo:  M8-011
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • 8 pinos.
  • Módulo elétrico de passagem discreto.
  • Conector M8.
  • 1.5 Amp/30VAC.
  • M8-005 com adaptador para montagem no QC-11.
Specification Value
Classificação elétrica 1.5 Amp/30VAC
Peso do lado mestre 0.034 kg
Peso do lado da ferramenta 0.034 kg
Número total de pinos 8
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-M8-011 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-M8M-011 1.módulo elétrico 5A/30VAC com conector M8 de 8 pinos – Master para QC-11
9120-M8T-011 1.módulo elétrico 5A/30VAC com conector M8 de 8 pinos – Ferramenta para QC-11
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-M8M-011 módulo elétrico de passagem discreto de 8 pinos, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-M8T-011 módulo elétrico de passagem discreto de 8 pinos, QC-11, conector M8, 1,5 Amp/30VAC – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…