Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: ML8

Módulos elétricos: ML8

Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: ML8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Leve e compacto para pequenas aplicações de controle de qualidade
  • Interface de conector M8, com 8 sinais de passagem disponíveis
  • Disponível a opção Master Side Pigtail, compatível com robôs colaborativos
  • Opção ML6 Tool Side com vários conectores M8 para garras

Materiais

  • Delrin preenchido com vidro
  • Pinos de contato banhados a ouro
Especificação Valor
Classificação elétrica 1 Amp / 60 VCA / 30 VCC
Peso do lado mestre 0.03 kg
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente do módulo elétrico em vaso ML8 Desenhos English
Desenho do cliente do módulo elétrico em vaso ML8A Desenhos English
Desenho do cliente do módulo em vaso ML8AM ML6T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-ML8A-M Módulo mestre elétrico ML8A, envasado
9120-ML8-T Módulo de ferramenta elétrica ML8, envasado
9120-ML8-M Módulo mestre elétrico ML8, em vaso
9120-ML6-T Módulo de ferramenta elétrica ML6, envasado
9120-ML8A-T Módulo de ferramenta elétrica ML8A, envasado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-ML6-T Módulo elétrico ML8, lado da ferramenta, 8 pinos, (2) conectores Bulkhead M8 fêmea de 3 polos, encapsulado.
Suporte de ferramentas 9120-ML8A-M Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas.
Suporte de ferramentas 9120-ML8A-T Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas.
Suporte de ferramentas 9120-ML8-M Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas.
Suporte de ferramentas 9120-ML8-T Módulos elétricos com interface de conector M8 para aplicações robóticas.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…