Módulos elétricos: MM8

Módulos elétricos: MM8

Módulo elétrico com conector M8 de 8 pinos, MC-10

Exibir todos os recursos
Número do modelo: MM8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para se ajustar ao MC-10.
  • conector M8 de 8 pinos – chaveado para que os cabos correspondentes de 90 graus saiam verticalmente.
  • 1.5 Amp/30VDC.
  • Atende à norma ISO/TS 15066:2016 para não ter bordas afiadas, pontiagudas, cortantes ou cortantes.

Materiais

  • Carcaça natural de Delrin preenchida com vidro
Especificação Valor
Classificação elétrica 1.5 Amp/30VDC
Peso do lado mestre 0.02 kg
Peso do lado da ferramenta 0.02 kg
Número total de pinos 8
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo MM8 Desenhos English
Baixar Descrição
9122-MM8-T Módulo de ferramentas elétricas MM8, MC-10
9122-MM8-M MM8 Módulo mestre elétrico, MC-10
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9122-MM8-M Módulo elétrico com conector M8 de 8 pinos, MC-10 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9122-MM8-T Módulo elétrico com conector M8 de 8 pinos, MC-10 – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…