Características do produto
Características
- 9 pinos.
- 28 A (30 A para o MT9A), 500 VCA/700 VCC.
- Contato de aterramento de segurança fornecido para transmitir o aterramento do Módulo Mestre para a Ferramenta.
- Conectores do tipo Amphenol MS para interface nos módulos do Mestre e da Ferramenta.
- Vedação resistente a fluidos nos contatos.
- O módulo deve ser montado em uma troca de ferramentas QC-40 ou superior para suportar a corrente nominal máxima e ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
- A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 graus F.
- O módulo mestre pode se projetar bastante acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
- O módulo de ferramenta pode se estender abaixo da placa de ferramenta.
- Disponível com vedações de Viton
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Pinos de contato especialmente projetados para baixa resistência
- Pinos de contato revestidos com metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características elétricas | 28 A (30 A para o MT9A)/500 VCA/700 VCC |
| Peso lateral do mestre | 0,56 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,49 kg |
| Número total de pinos | 9 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-MTS9-T | Módulo elétrico para ferramentas de 9 pinos e 28 ampères, 500 VCA/700 VCC. O módulo deve ser montado em uma troca de ferramentas, modelo QC-100 ou superior, para suportar a corrente nominal máxima e um ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento. A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100 °F. Versão reta |
| 9120-MTS9-M | Módulo mestre elétrico axial de 9 pinos, 28 A, 500 VCA/700 VCC |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-MT9A-M
- 9120-MT9A-T
- 9120-MT9-M-VL
- 9120-MTS9-M
- 9120-MTS9-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT9A-M | módulo elétrico de 9 pinos, 30 ampères, 500VAC/700VDC com receptáculo MS de 9 pinos e fios de 10AWG – lado mestre |
|
|
9120-MT9A-T | módulo elétrico de 9 pinos, 30 ampères, 500VAC/700VDC com receptáculo MS de 9 pinos e fios de 10AWG – Lado da ferramenta |
|
|
9120-MT9-M-VL | módulo elétrico de 9 pinos, 28 ampères, 500VAC/700VDC, vedações de Viton – lado do mestre |
|
|
9120-MTS9-M | módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado mestre |
|
|
9120-MTS9-T | módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado da ferramenta |
|