Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: MTS9

Módulos elétricos: MTS9

Módulo elétrico de 9 pinos, 28 A/500 VCA/700 VCC, versão reta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  MTS9
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Características do produto

Características

  • 9 pinos.
  • 28 A, 500 VCA/700 VCC.
  • Contato de aterramento de segurança fornecido para transmitir o aterramento do módulo mestre para a ferramenta.
  • Conectores do tipo Amphenol MS para interface nos módulos do Mestre e da Ferramenta.
  • Vedação resistente a fluidos nos contatos.
  • O módulo deve ser montado em uma troca de ferramentas QC-100 ou maior para suportar a corrente nominal máxima e ciclo de trabalho de 100% sem superaquecimento.
  • A temperatura ambiente máxima permitida nessas condições é de 100°F.
  • O módulo mestre pode se projetar bem acima da placa mestre. Ajuste a placa de interface do robô conforme necessário para compensar.
  • O módulo de ferramenta pode se estender abaixo da placa de ferramenta.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Pinos de contato especialmente projetados para baixa resistência
  • Pinos de contato revestidos com metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Características elétricas 28 A/500 VCA/700 VCC
Peso lateral do mestre
Peso lateral da ferramenta
Número total de pinos 9
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-MTS9 Desenhos English
Família 9620-20-F-MT9 Manuais English
9630-50-PCFC-12 Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-MTS9-M módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-MTS9-T módulo Axial Elétrico de 28 Amp, 9 pinos, 500VAC/700VDC. Versão reta – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…