Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R12

Módulos elétricos: R12

módulo de passagem de 12 pinos com um conector M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 12 pinos.
  • 2 Amp/60VAC/75VDC.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 2 Amp/60VAC/75VDC
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 12
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-R12 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R12-T módulo Pass-thru de 12 pinos com um conector fêmea M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D – Lado da ferramenta
9120-R12-M módulo Pass-thru de 12 pinos com um conector macho M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R12-M módulo de passagem de 12 pinos com um conector M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D
Suporte de ferramentas 9120-R12-T módulo de passagem de 12 pinos com um conector M12 de 12 pinos, compatível com alimentação/IO da câmera Coherix predator 3D

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…