Recursos do produto
Recursos
- 26 pinos.
- 3 Amp/250VCA.
- Visor Tool-ID opcional de fácil leitura.
- Tamanho pequeno com conectores de desconexão rápida MS em miniatura.
- Contatos sem toque no módulo mestre.
- Combina com os módulos das séries G, R, S e T.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ouro nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ouro
- Vedação de nitrilo.
Especificação | Valor |
---|---|
Classificação elétrica | 3 Amp/250VAC |
Peso do lado mestre | 0.20 kg |
Peso do lado da ferramenta | 0.19 kg |
Número total de pinos | 26 |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
Baixar | Tipo de download | Idioma |
---|---|---|
Desenho do módulo R26-M com R17-T | Desenhos | English |
Desenho do módulo R26-M com R21-T | Desenhos | English |
Saídas de pinos do R26 (inclui o R26W-M) | Desenhos | English |
Desenhos dimensionais e de pinagem do módulo R26 | Desenhos | English |
Desenho do módulo R26R-M, R17-T | Desenhos | English |
Desenhos dimensionais e de pinagem do módulo R26R-M, R26-T | Desenhos | English |
Desenho do módulo R26W-M, R17-T | Desenhos | English |
Desenho do módulo R26W-M R21-T | Desenhos | English |
Baixar | Descrição |
---|---|
9120-R17-T | módulo elétrico de 26 pinos (17 disponíveis para uso do cliente – consulte o desenho da pinagem), 5 Amp/250VAC (R26) com (0-99) Tool-ID (somente no lado da ferramenta) |
9120-R26R-M | Módulo mestre R26R-M com cabos de ângulo reto |
9120-R26-T-VL | Módulo R26 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C. |
9120-R26-M | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre |
9120-R26-T | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta |
9120-R26W-M | Módulo MS de 26 pinos de 3 Amp/250 VCA do lado mestre com conector de desconexão rápida em miniatura conectado para sensores de bloqueio/desbloqueio |
9120-R26-M-VL | Módulo R26 com vedações de viton e fios revestidos de Teflon. Classificado para 125 graus C. |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-R17-T
- 9120-R21-T
- 9120-R26-M
- 9120-R26-M-VL
- 9120-R26R-M
- 9120-R26-T
- 9120-R26-T-VL
- 9120-R26W-M
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-R17-T | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
![]() |
9120-R21-T | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
![]() |
9120-R26-M | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
![]() |
9120-R26-M-VL | módulo de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura com vedações de viton e fios revestidos de teflon – lado mestre (compatível com 9120-R26-T-VL) |
|
![]() |
9120-R26R-M | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
![]() |
9120-R26-T | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|
![]() |
9120-R26-T-VL | módulo de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida em miniatura com vedações de viton e fios revestidos de teflon – lado da ferramenta (compatível com 9120-R26-M-VL) |
|
![]() |
9120-R26W-M | módulo elétrico de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura |
|