Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R32

Módulos elétricos: R32

conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R32
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • passagem de 32 pinos, conector de 36 pinos.
  • 3 Amp/250VCA.
  • Conector de desconexão rápida MS.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.33 kg
Peso do lado da ferramenta 0.25 kg
Número total de pinos 32
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-R32 Desenhos English
9630-20-R32A Desenhos English
9630-20-R32RM R32T Desenhos English
9630-20-R32W-M, R32-T Desenhos English
9630-20-R32ZC5PD Desenhos English
9630-20-R32ZC5PDM R32ZC6AT Desenhos English
9630-20-R32ZC6A Desenhos English
Baixar Descrição
9120-R32-T 32 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos – Lado da ferramenta
9120-R32R-M R32R-Master, cabos Prox com fio e conector de ângulo reto (somente para QC-110 e QC-76)
9120-R32A-M Módulo mestre R32A com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos
9120-R32W-M Módulo mestre R32W-M, swiches prox com fio
9120-R32A-T Módulo de ferramenta R32A com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos fêmea
9120-R32-M 32 pinos, 3A/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos – Lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R32A-M Módulo elétrico com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos. Passagem dos Pinos A – J. Pinos A – F e Pino J classificados para 5 Amp/250V, Pinos G – H classificados para 3 Amp/250V – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-R32A-T Módulo elétrico com conector de desconexão rápida MS macho de 36 pinos. Passagem dos Pinos A – J. Os Pinos A – F e o Pino J são classificados para 5 Amp/250V, os Pinos G – H são classificados para 3 Amp/250V – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9120-R32-M conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos
Suporte de ferramentas 9120-R32R-M conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos
Suporte de ferramentas 9120-R32-T conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos
Suporte de ferramentas 9120-R32W-M conector de 32 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS de 36 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…