Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R3

Módulos elétricos: R3

módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector Turck RSFL36 Minifast de 3 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector Minifast de 3 pinos.
  • capacidade de 4 ampères/250 VCA.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 4 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.25 kg
Peso do lado da ferramenta 0.19 kg
Número total de pinos 10
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo R3-M, S3-T Desenhos English
módulo axial Minifast de 3 pinos, desenho do cliente S3 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-S3-T Módulo elétrico de 4A/250VAC do lado da ferramenta com conector Minifast de 3 pinos
9120-S3-M Módulo elétrico Minifast de 3 pinos Orientação axial, mestre
9120-R3-M Módulo elétrico de 4A/250VAC do lado mestre com conector Minifast de 3 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R3-M Módulo elétrico com conector Minifast de 3 pinos – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-S3-M Módulo elétrico com conector Minifast de 3 pinos, orientação axial – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-S3-T Módulo elétrico com conector Minifast de 3 pinos – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…