Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: R5SPDV

Módulos elétricos: R5SPDV

Módulo servo estilo R com conector axial M12 de 5 pinos, vedações de Viton, para dispositivos de link de E/S de classe A e B.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  R5SPDV
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Axial, conector M12 A-Coded de 5 pinos.
  • Classificado para 4 Amp/250V.
  • Vedações de Viton.
  • Para dispositivos Port Class A e B I/O Link.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de Viton.
  • composto de envasamento 3M DP270.
Specification Value
Classificação elétrica 4 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.23 kg
Peso do lado da ferramenta 0.18 kg
Número total de pinos 5
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-R5SPDV Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-R5SPD-M-V Módulo servo tipo R com conector axial M12 de 5 pinos, vedações de Viton, para dispositivos de link de E/S de classe de porta A e B – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-R5SPD-T-V Módulo servo tipo R com conector M12 axial de 5 pinos, vedações de Viton, para dispositivos de link de E/S de classe A e B – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…