Recursos do produto
Características
- conector Minifast de 4 pinos.
- capacidade máxima de 9 Amp/250VAC.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 9 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.18 kg |
| Número total de pinos | 4 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RF4A | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RF4A-T | Conjunto do módulo elétrico da ferramenta RF4A com conector fêmea Minifast de 4 pinos e bloco de pinos de alta potência |
| 9120-RF4A-M | Conjunto do módulo elétrico mestre RF4A com conector macho Minifast de 4 pinos e bloco de pinos de alta potência |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RF4A-M
- 9120-RF4A-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF4A-M | Conjunto do módulo elétrico RF4A com conector Minifast de 4 pinos e bloco de pinos de alta potência |
|
|
9120-RF4A-T | Conjunto do módulo elétrico RF4A com conector Minifast de 4 pinos e bloco de pinos de alta potência |
|