Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RF6A

Módulos elétricos: RF6A

Conjunto do módulo elétrico, conector Minifast de 6 pinos, bloco de pinos de alta potência

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RF6A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector Minifast de 6 pinos, Siemens Drive-Cliq.
  • capacidade máxima de 9 Amp/250VAC.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 9 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.26 kg
Peso do lado da ferramenta 0.19 kg
Número total de pinos 6
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-RF6A Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RF6A-T Conjunto de ferramentas do módulo elétrico RF6A, conector fêmea Minifast de 6 pinos, bloco de pinos de alta potência
9120-RF6A-M Conjunto mestre do módulo elétrico RF6A, conector macho Minifast de 6 pinos, bloco de pinos de alta potência
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RF6A-M Conjunto do módulo elétrico, conector macho Minifast de 6 pinos, bloco de pinos de alta potência – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RF6A-T Conjunto do módulo elétrico, conector fêmea Minifast de 6 pinos, bloco de pinos de alta potência – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…