Recursos do produto
Características
- Caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos nos lados do mestre e da ferramenta.
- capacidade de 4 Amp/250VAC.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas em metal precioso nos pinos de mola
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 Amp/250VAC |
| Peso do lado mestre | 0.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.20 kg |
| Número total de pinos | 5 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RJ219 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RJ219-M | módulo elétrico de 4 amp/250 VCA com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos – Master |
| 9120-RJ219-T | módulo elétrico de 4 amp/250 VCA com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos – Ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RJ219-M
- 9120-RJ219-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RJ219-M | Módulo elétrico com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos |
|
|
9120-RJ219-T | Módulo elétrico com caixa de junção com (2) conectores M12 de 5 pinos |
|