Recursos do produto
Recursos
- passagem de 12 pinos.
- conector M23 de 12 pinos.
- Alimentação – 5 amperes/150 VCC, sinal 2 amperes/30 V.
- Conector de desconexão rápida MS em miniatura.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
- Versão de cabos de sensor em ângulo reto disponível (RK19R Master).
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação – 5 amperes/150 VCC Sinal – 2 amperes/30V |
| Peso do lado mestre | 0.22 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.16 kg |
| Número total de pinos | 12 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-RK12 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RK12-M | Módulo mestre elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos |
| 9120-RK12-T | Módulo de ferramenta elétrica com passagem de 12 pinos, com conector M23 de 12 pinos |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RK12-M
- 9120-RK12-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK12-M | Módulo elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos, alimentação 5 Amps/150 VCC – lado mestre |
|
|
9120-RK12-T | Módulo elétrico com passagem de 12 pinos, conector M23 de 12 pinos, alimentação 5 Amps/150VDC – lado da ferramenta |
|