Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RK17

Módulos elétricos: RK17

Módulo elétrico com passagem de 17 pinos, 3 Amp/125VAC, conector M23 de 17 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo: RK17
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 17 Passagem de sinal discreto.
  • Turck M23, conector de 17 pinos.
  • 3 Amp/125VCA.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrila.
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amp/125VCA
Peso do lado mestre 0.24 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 17
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RK17 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RK17-M Módulo elétrico com passagem de 17 pinos, 3 Amp/250 VCA, conector M23 de 17 pinos – Lado mestre
9120-RK17-T Módulo elétrico com passagem de 17 pinos, 3 Amp/250VAC, conector M23 de 17 pinos – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RK17-M Módulo elétrico com passagem de 17 pinos, 3 ampères/125 VCA, conector M23 de 17 pinos – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RK17-T Módulo elétrico com passagem de 17 pinos, 3 Amp/125VAC, conector M23 de 17 pinos – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…