Recursos do produto
Recursos
- passagem de 19 pinos.
- conector M23 de 19 pinos.
- capacidade de 3 Amp/150 VCA.
- Conector M23.
- Contatos sem contato no Master.
- Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
- Versão de cabos sensores em ângulo reto disponível (RK19R Master).
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 3 Amp/150 VCA |
| Peso do lado mestre | 0.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.19 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RK19-T | Módulo de ferramenta elétrica RK19, M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA |
| 9120-RK19-M | Módulo mestre elétrico RK19, M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RK19-M
- 9120-RK19R-M
- 9120-RK19-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RK19-M | Módulo elétrico RK19 com M23, conector de 19 pinos, 3 amperes/150 VCA |
|
|
9120-RK19R-M | Módulo elétrico com conector M23 de 19 pinos e cabos de bloqueio/desbloqueio – lado mestre |
|
|
9120-RK19-T | Módulo elétrico RK19 com M23, conector de 19 pinos, 3 ampères/150 VCA |
|