Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: RU10

Módulos elétricos: RU10

módulo elétrico de 10 pinos, 5 Amp/250VAC com um único conector USB 2.0

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RU10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 10 pinos
  • capacidade de 5 Amp/250 VCA.
  • Conector único USB 2.0.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 5 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.23 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Número total de pinos 10
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do módulo elétrico RU10 Manuais English
Baixar Descrição
9120-RU10-M módulo elétrico de 10 pinos, 5 Amp/250 VCA com um único conector USB 2.0 – Lado mestre
9120-RU10-T módulo elétrico de 10 pinos, 5 Amp/250VAC com um único conector USB 2.0 – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RU10-M módulo elétrico de 10 pinos, 5 ampères/250 VCA com um único conector USB 2.0 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-RU10-T módulo elétrico de 10 pinos, 5 Amp/250VAC com um único conector USB 2.0 – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…