Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: S26

Módulos elétricos: S26

módulo elétrico em linha de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  S26
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 26 pinos.
  • capacidade de 3 ampères/250 VCA.
  • Conector axial.
  • Contatos No-Touch no Master.
  • Opção de identificação da ferramenta disponível no lado da ferramenta.
  • Combina-se com os módulos G, R, S ou T.

Materiais

  • Carcaça de mola revestida de metal precioso
  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.22 kg
Peso do lado da ferramenta 0.05 kg
Número total de pinos 26
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
S26 Module Drawing (Desenho do módulo S26) Desenhos English
Baixar Descrição
9120-S26-M módulo elétrico em linha de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado mestre
9120-S26-T módulo elétrico em linha de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-S26-M módulo elétrico em linha de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura
Suporte de ferramentas 9120-S26-T módulo elétrico em linha de 26 pinos, 3 Amp/250 VCA com conector de desconexão rápida MS em miniatura

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…