Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: SF19

Módulos elétricos: SF19

Módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 A/125 VCA, com conector de desconexão rápida do tipo M16

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SF19
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ouro nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ouro
  • Vedação de nitrilo.

Materiais

  • 19 pinos.
  • Capacidade de 3 A/125 VCA.
  • Conector axial.
  • Contatos sem contato no Mestre.
  • Opção de identificação da ferramenta (Tool-ID) no lado da ferramenta.
  • Compatível com os módulos GF19, RF19, SF19, SF14 ou SF0.
Specification Value
Características elétricas 3 A/125 VCA
Peso lateral do mestre
Peso lateral da ferramenta
Número total de pinos 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-SF19M RF19T (Folha 1 de 2) Desenhos English
9630-20-SF19M RF19T (Folha 2 de 2) Desenhos English
9630-20-SF19M RF19T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-SF19-T Módulo elétrico SF de 19 pinos, 3 A/125 VCA com conector M16 — lado da ferramenta
9120-SF19-M Módulo elétrico SF de 19 pinos, 3 A/125 VCA com conector M16 – lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-SF14-T módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-SF19-M módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16
Suporte de ferramentas 9120-SF19-T módulo elétrico em linha de 19 pinos, 3 ampères/125 VCA com conector de desconexão rápida estilo M16

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…