Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7B

Módulos elétricos: X7B

Módulo de cabo coaxial, contato único, conector BNC

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7B
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de passagem de linha única com conectores BNC.
  • Passa um único cabo coaxial do robô para a ferramenta.
  • Carcaça de tamanho R19.

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio
  • Dielétrico de Teflon®
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica 4A / 500V
frequência máxima de 1 GHz
50 Ohm
Peso do lado mestre 0.16 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 1
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-X7B Desenhos English
Baixar Descrição
9120-X7B-T Módulo de cabo COAX com contato único de 75 Ohm e conector BNC – lado da ferramenta
9120-X7B-M Módulo de cabo COAX com contato único de 75 Ohm e conector BNC – lado mestre
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7B-M Módulo de cabo coaxial, contato único, conector BNC
Suporte de ferramentas 9120-X7B-T Módulo de cabo coaxial, contato único, conector BNC

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…