Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7C

Módulos elétricos: X7C

Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV

Exibir todos os recursos
Número do modelo: X7C
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de passagem de linha única com conectores SHV.
  • Passa um único cabo coaxial do robô para a ferramenta.

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio
  • Teflon® dielétrico
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica 3 Amps/2000VAC, 30kHz
Peso do lado mestre 0.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.17 kg
Número total de pinos 1
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo coaxial ultrassônico Desenhos English
Baixar Descrição
9120-X7C-T X7C-T – Módulo de potência de ferramenta coaxial com conectores SHV (para uso com soldadores ultrassônicos Branson)
9120-X7C-M X7C-M – Módulo de alimentação Coax Master com conectores SHV (para uso com soldadores ultrassônicos Branson)
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7C-M Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV
Suporte de ferramentas 9120-X7C-T Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…