Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7E

Módulos elétricos: X7E

módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável no padrão J16

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7E
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Quatro (4) módulos de passagem de linha única com conectores BNC.
  • Passa vários cabos coaxiais do robô para a ferramenta.
  • Alojamento com padrão de montagem J16.
  • NOTA: Pode bloquear as portas de ar (QC-40 e QC-41).

Materiais

  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Alojamentos de alumínio
  • Dielétrico de Delrin® branco
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo X7E Desenhos English
Baixar Descrição
9120-X7E-M módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável em J16 – lado mestre
9120-X7E-T módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável em J16 – lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7E-M módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável no padrão J16 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-X7E-T módulo COAX de 4 conectores classificado para vídeo e baixa potência, montável no padrão J16 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…