Módulos de troca de ferramentas

Módulos elétricos: X7GL

Módulos elétricos: X7GL

Módulo de alta tensão com conector Lemo para aplicações de soldagem ultrassônica, conector SHV, isolado do terra do robô

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  X7GL
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • Módulo de passagem de alta tensão com conectores Lemo Push-pull macho tanto no Mestre quanto na Ferramenta.
  • Projetado para aplicações de soldagem ultrassônica.
  • Conector isolado do invólucro.
  • 4 A/1,4 kV máx.

Materiais

  • Molas e pinos de contato revestidos com metal precioso
  • Carcaças de alumínio e Delrin
  • Dielétrico de Teflon®
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Características elétricas 4 A/1,4 kV máx.
Peso lateral do mestre
Peso lateral da ferramenta
Número total de pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-X7GL Desenhos English
9630-20-X7GLM X7GLAT Desenhos English
9620-20-E-X7GLM X7GLAT Manuais English
9620-20-E-X7GL Manuais English
9630-20-DA4 Desenhos English
9630-20-DB10 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-X7GLA-T Módulo de ferramenta de alta tensão com conector fêmea Lemo para aplicações de soldagem ultrassônica
9120-X7GL-M Módulo ultrassônico principal com conector SHV isolado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-X7GL-M Módulo de alta tensão para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV isolado
Suporte de ferramentas 9120-X7GL-T Módulo de alta tensão com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, conector SHV, isolado do aterramento do robô – Módulo de ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…