Recursos do produto
Recursos
- O Master e o Tool utilizam invólucros giratórios estilo G.
- Conectores Lemo de alta tensão no Master e no Tool.
- O mesmo bloco de pinos usado no XG7G (ou seja, condutor central com anel de blindagem com mola)
Materiais
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
- Alojamentos de alumínio
- Teflon® dielétrico
- Vedações de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 A, 1,4 kV máx |
| Peso do lado mestre | 0.13 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.12 kg |
| Número total de pinos | 1 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-XG7GLA-T
- 9120-XG7GL-M
- 9120-XG7GL-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-XG7GLA-T | Módulo ultrassônico com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o invólucro giratório da série G |
|
|
9120-XG7GL-M | Módulo ultrassônico com conector Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o invólucro giratório da série G |
|
|
9120-XG7GL-T | Módulo ultrassônico com conector macho Lemo para aplicações de solda ultrassônica, adaptado para o compartimento giratório da série G – lado da ferramenta |
|