Módulos de controle e sinal

Módulos de controle e sinal: CV14

Módulos de controle e sinal: CV14

Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  CV14
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Módulo de controle e segurança CV14, compatível com os trocadores de ferramentas QC-29 a QC-110.
  • A segurança é integrada. O TSI (Tool Stand Interlock) protege contra desacoplamento acidental.
  • Válvula pneumática integrada, conexões de ar e tubulação de ar de bloqueio/desbloqueio estão incluídos para facilitar a integração.
  • Tool-ID para verificação do efetor final, até 16 ferramentas.
  • Conector M16 de 19 pinos para monitoramento do trocador de ferramentas e passagem de energia e sinais.
  • LEDs fáceis de usar comunicam o status do trocador de ferramentas.
  • módulo “com fio” para conexão direta com sensores de bloqueio/desbloqueio no trocador de ferramentas.
  • Arc Prevention (patenteado) para proteger os contatos elétricos e aumentar a vida útil

Materiais

  • Carcaças/capas de alumínio
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin
Specification Value
Classificação elétrica Entrada – 24V (+20%/-10%) / 4A
Sinais de passagem sobressalentes – <50V / 3A
ID da ferramenta – 30V / 100mA
Peso do lado mestre 0.28 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 19
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 48,9 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do cliente da ferramenta CV14NRx Master CV10N Desenhos English
Desenho do cliente da ferramenta CV14NWx Master CV10N Desenhos English
Desenho do cliente da ferramenta CV14PRx Master CV10P Desenhos English
Desenho do cliente da ferramenta CV14PWx Master CV10P Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal CV14PWx Manuais English
Baixar Descrição
9120-CV14NRR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
9120-CV14PWE-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPP, lado mestre
9120-CV14NRE-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPP, lado mestre
9120-CV14PRN-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT, lado mestre
9120-CV14NWN-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT, lado mestre
9120-CV14PRE-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPP, lado mestre
9120-CV14NRM-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT, lado mestre
9120-CV14PWN-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT, lado mestre
9120-CV14NWR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
9120-CV14NRN-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT – lado mestre
9120-CV14NWE-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPP, lado mestre
9120-CV14PRR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
9120-CV14PRM-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 NPT, lado mestre
9120-CV14PWR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT
Número da peça Descrição
Encaixe do trocador de ferramentas 3405-1230003-01 Conexão, reta, tubo de 1/8UniX4 mm
Par de sensor e transponder Sipha 8600-440N-S32023-01 Par de sensores AB S22 Sipha/S20 Transponder, cabo de 3 m, extremidade com rabo de porco
Encaixe do trocador de ferramentas 3405-2230007-01 Conexão, cotovelo, tubo de 1/8Uni x 5/32 (4 mm)
Suporte de ferramentas 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sensor e atuador Sipha 440N-S32023 com cabo de 1,04 metro de comprimento sobremoldado com conector Turck 5-Pin Male A-Coded M12.
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-CV10N-T Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV10P-T Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NRE-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NRM-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NRN-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NRR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-CV14NWE-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NWN-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14NWR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, NPN, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-CV14PRE-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14PRM-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14PRN-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14PRR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores de ângulo reto em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-CV14PWE-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14PWN-M Módulo de válvula/controle discreto compacto com cabos de sensor bloqueados/desbloqueados, intertravamento do suporte da ferramenta (TSI), ID da ferramenta 0-F.
Suporte de ferramentas 9120-CV14PWR-M Módulo de controle/válvula, E/S discreta, PNP, conectores retos em cabos de sensor L/U, conexões de 1/8 BSPT, lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…