Recursos do produto
Recursos
- O módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta
- (2) Miniconectores para DeviceNet e Aux. Interface de alimentação auxiliar.
- Suporta adaptador de válvula solenoide dupla.
- Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão.
- Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+.
- Suporta sensores NPN de bloqueio, desbloqueio, térmico 1 e RTL (sensores RTL em série).
- O ID da ferramenta do módulo Tool também é compatível.
- O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) com recurso de partida suave protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
- Suporta TSI do lado da ferramenta com chave de segurança baseada em RFID. Podem ser suportadas até duas (2) chaves de segurança conectadas em série. É possível suportar três (3) ou mais chaves de segurança conectadas em série usando o 9120-DU3SWITCHKIT (disponível separadamente).
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
Materiais
- Carcaças/tampas de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos revestidos de metais preciosos
- Vedações de Delrin
- Bloco de pinos de Delrin.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | |
| Peso do lado mestre | 1.05 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.68 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DU3-T | Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Aux |
| 9121-DU3-M | Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Aux |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DU3-M
- 9121-DU3-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DU3-M | Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar. Interface de alimentação auxiliar. Suporta adaptador de válvula solenoide dupla. Suporta o monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do interruptor de pressão. Prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Suporta sensores NPN de bloqueio, desbloqueio, térmico 1 e RTL (sensores RTL em série). O Tool-ID do módulo Tool também é compatível – Lado mestre |
|
|
9121-DU3-T | Módulo DeviceNet com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação Aux. Power Interface e (1) conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar a entrada NPN térmica 1. Suporta Arc Prevention no mestre e 0-F Tool-ID. Suporta TSI do lado da ferramenta com chave de segurança baseada em RFID – lado da ferramenta |
|