Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem DeviceNet: DR2

Módulos de passagem DeviceNet: DR2

Módulo de passagem de energia auxiliar e DeviceNet

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DR2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passagem discreta para sinais DeviceNet e Auxiliary Power.
  • Mini conectores padrão ODVA de 4 e 5 pinos.
  • Conector de interface DeviceNet M12 de 5 pinos fornecido no módulo Master para terminação de rede e/ou como derivação de rede para fins de solução de problemas.
  • LEDs fornecidos no Master e no Tool indicando a presença de energia DeviceNet.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica DeviceNet – 3 amperes no máximo.
Alimentação auxiliar – 9 amperes no máximo.
Peso do lado mestre 0.70 kg
Peso do lado da ferramenta 0.53 kg
Número total de pinos 9
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-DR2 Desenhos Inglês
Baixar Descrição
9121-DR2-T Módulo de ferramenta DeviceNet Pass-thru
9121-DR2-M Módulo mestre DeviceNet Pass-thru
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DR2-M Módulo de passagem de energia auxiliar e DeviceNet – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DR2-T Módulo de passagem de energia auxiliar e DeviceNet – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…