Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem DeviceNet: G5

Módulos de passagem DeviceNet: G5

módulo elétrico de 19 pinos, 3 ampères/250 VCA com conector DeviceNet de 5 pinos e giro de 5 posições

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  G5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • 19 pinos.
  • capacidade de 5 amperes/250 VCA.
  • conector DeviceNet Minifast de 5 pinos.

Materiais

  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Alumínio anodizado
  • Delrin®
Specification Value
Classificação elétrica 3 Amp/250VAC
Peso do lado mestre 0.16 kg
Peso do lado da ferramenta 0.12 kg
Número total de pinos 19
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-G5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-G5-M Módulo mestre G19 com conector DeviceNet de 5 pinos
9120-G5-T Módulo de ferramenta G19 com conector DeviceNet de 5 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-G5-M módulo elétrico de 19 pinos, 3A/250 VCA com conector DeviceNet de 5 pinos e giro de 5 posições – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-G5-T módulo elétrico de 19 pinos, 3A/250 VCA com conector DeviceNet de 5 pinos e giro de 5 posições – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…