Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem DeviceNet: RD5

Módulos de passagem DeviceNet: RD5

módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector M12 de 5 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RD5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • 5 pinos.
  • máximo de 4 ampères/250 VDC
  • Tamanho pequeno com conectores de desconexão rápida MS em miniatura.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedado contra umidade e poeira quando acoplado.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
  • Pinos de contato banhados a ródio
  • Vedação de nitrilo.
Specification Value
Classificação elétrica máximo de 4 ampères/250 VDC
Peso do lado mestre 0.19 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Número total de pinos 5
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RD5 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-RD5-M módulo elétrico de 4A/250VDC com conector M12 de 5 pinos – Lado mestre
9120-RD5-T módulo elétrico de 4A/250VDC com conector M12 de 5 pinos – Lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RD5-M módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector M12 de 5 pinos
Suporte de ferramentas 9120-RD5-T módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector M12 de 5 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…