Recursos do produto
Características
- bloco de 19 pinos.
- Conectores de sinal ODVA M12 de 5 pinos e de alimentação Minifast de 4 pinos (sinais redundantes).
- DeviceNet 4 Amp/250V; Aux. Alimentação auxiliar 5 Amp/600V.
- Módulo elétrico para passar conexões DeviceNet, de barramento e de alimentação auxiliar.
- Conexões de passagem direta.
- OBSERVAÇÃO: O módulo TDEA pode se estender além do corpo do Master/Tool em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
- Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que as conexões de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TDEA. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato banhados a ródio
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
DeviceNet – 4 Amp/250V Alimentação auxiliar – 5 Amp/600V |
| Peso do lado mestre | 0.44 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.35 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo TDEA | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-TDEA-M | Módulo mestre de passagem DeviceNet com conectores M12 Sinais redundantes |
| 9120-TDEA-T | Módulo de ferramenta DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TDEA-M | Módulo DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes – Lado mestre |
|
|
9120-TDEA-T | Módulo DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes – Lado da ferramenta |
|