Módulos de troca de ferramentas

Módulos DeviceNet de conexão rápida: DB15

Módulos DeviceNet de conexão rápida: DB15

Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida, equipado com (2) miniconectores para DeviceNet e interface de alimentação auxiliar, TSI na ferramenta, sem bypass RTL, prevenção de arco aplicada às alimentações Aux1, Aux2 e CAN V+. Detecção de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no mestre (sensores RTL em série). Inclui conector M8 de 3 pinos para monitoramento da pressão de alimentação de ar. Também é compatível com o ID da ferramenta proveniente do módulo da ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DB15
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Componentes

Características do produto

Características

  • O Módulo DeviceNet permite a comunicação e o controle da Troca de ferramentas com nós DeviceNet do lado do mestre e do lado da ferramenta. (Certificado em conformidade com a ODVA. Compatível com Quick-Connect.)
  • Uma válvula de solenóide dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento da Troca de ferramentas.
  • O DB15 funciona apenas com os adaptadores de válvula JU6 e JU7.
  • Suporta monitoramento do suprimento de ar por meio da entrada do pressostato.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo de ferramenta. A integração de um final de curso mecânico permitirá que a válvula solenóide integrada desacople a Troca de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • São fornecidos cinco (5) interruptores independentes de identificação da ferramenta (0-9).
  • Entradas de sensor “Ready-to-Lock” (R1 e R2), “Lock” e “Unlock” fornecidas.
  • Design compacto.
  • O Circuito de Prevenção de Arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de alimentação elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.

Materiais

  • Caixas/tampas de alumínio
  • Janela de policarbonato transparente
  • Contatos revestidos com metais preciosos
  • Vedações de Delrin
  • Bloco de pinos de Delrin.
Specification Value
Características elétricas Módulos de controle – Sinais de passagem de 24 VCC
– 3 A/30 VCC
Peso lateral do mestre 1,13 kg
Peso lateral da ferramenta 0,61 kg
Número total de pinos
Descrição dos pinos
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
9620-20-C-DB15 Manuais Inglês
9620-20-C-VD2 Manuais Inglês
Baixar Descrição
9121-DB10-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida, compatível com prevenção de arco no mestre
9121-DB15-M Módulo DNet compatível com conexão rápida, com proteção contra arco elétrico, sem desvio de RTL e com sensor de pressão
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DB10-T Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com 5 chaves independentes Tool-ID e chave mecânica TSI, suporta chave de arco no lado mestre-ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DB15-M Módulo DeviceNet com capacidade de conexão rápida com (2) miniconectores para DeviceNet e Aux. Interface de alimentação, TSI na ferramenta, sem desvio de RTL, prevenção de arco aplicada à alimentação Aux1, Aux2 e CAN V+. Bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no mestre (sensores RTL em série). Inclui conector M8 de 3 pinos para monitoramento da pressão do suprimento de ar. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado – lado Master

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…