Recursos do produto
Recursos
- Observação: O SA10 suporta o uso apenas de sensores NPN.
- O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
- Conectores do tipo MS fornecidos para interface com o cliente.
- Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2 em série), Lock e Unlock (tipo sinking) fornecidas.
- Até 19 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- Um módulo adaptador de ar (Jxx) com portas de alimentação Lock e Unlock é normalmente integrado ao módulo SA10-M para acionamento do mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Pacote de design compacto.
Materiais
- Alojamentos/capas de alumínio
- Contatos revestidos de metais preciosos
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de Delrin.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24 VCC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.7 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.6 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição |
SA10-M 19 pass-through SA10-T 18 de passagem |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-SA10-T | Discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sem ID de ferramenta ou TSI, compatível com o mestre SA10 |
| 9121-SA10-M | Discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sensores NPN, RTL em série, sem válvula integrada |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-SA10-M
- 9121-SA10-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA10-M | Módulo discreto, conector MS3102 de 24 pinos, compatível com sensores NPN de bloqueio, desbloqueio e RTL (RTL em série), sem controle de válvula integrado – lado mestre |
|
|
9121-SA10-T | Módulo discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sem Tool-ID ou TSI – lado da ferramenta |
|