Características do produto
Recursos
- O Módulo de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle da Troca de ferramentas.
- Conectores Amphenol do tipo MS são fornecidos para interface com o cliente.
- Entradas de sensor “Ready-to-Lock” (R1 e R2), “Lock” e “Unlock” fornecidas.
- Até 15 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e protege a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- Um módulo adaptador de ar (Jxx) com portas de alimentação para travamento e destravamento é normalmente integrado ao módulo SA12-M para acionamento do mecanismo de travamento da Troca de ferramentas.
- Design compacto.
Materiais
- Carcaças/tampas de alumínio
- Janela de policarbonato transparente
- Contatos banhados em metal precioso
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características elétricas |
Sinais de controle – 24 VCC Sinais de passagem – 5 A/250 V |
| Peso lateral do mestre | 0,7 kg |
| Peso lateral da ferramenta | 0,6 kg |
| Número total de pinos | |
| Descrição dos pinos | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-SA2-T | Módulo de ferramentas para sinais discretos com conector Amphenol de 19 pinos, conector Block de 19 pinos e 19 sinais de passagem |
| 9121-SA12-M | Mestre discreto, conector MS3102 de 19 pinos, compatível com sensores de travamento, destravamento e RTL, sem controle integrado de válvulas |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-SA12-M
- 9121-SA2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA12-M | Módulo discreto, conector MS3102 de 19 pinos, compatível com sensores PNP de bloqueio, desbloqueio e RTL, sem controle de válvula integrado – lado mestre |
|
|
9121-SA2-T | Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 – Lado da ferramenta |
|