Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SC30

Módulos discretos: SC30

Módulo discreto, conector Harting HAN-D de 25 pinos, alimentação auxiliar Minifast de 5 pinos e conector M12 D-Coded de 4 pinos com passagem PROFINET redundante, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, ID da ferramenta com chave rotativa 0-9, compatível com TSI sem bypass RTL na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo: SC30
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Permite o controle do trocador de ferramentas e o suporte da E/S da pistola de solda robótica para o ferramental de fim de braço.
  • São fornecidos um conector Harting HAN-D de 25 pinos, uma alimentação auxiliar Minifast de 5 pinos e um conector M12 D-Coded de 4 pinos com passagem PROFINET redundante.
  • Suporta sensores L/U/R1/R2 e controle de válvula integrado.
  • interruptor rotativo 0-9 Tool-ID.
  • Suporta TSI sem bypass RTL na ferramenta.
  • O bloco de pinos com mola permite que os módulos Master e Tool se comuniquem por meio de sua interface quando acoplados.
  • Uma capa de pino flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Tampas de Delrin
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Blocos de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Alimentação auxiliar – 5 Amp/250V
Sinal – 5 Amp/250V
Sinais PROFINET – 4 Amp/250V
Trocador de ferramentas (TSI) – 4 Amp/24V
Trocador de ferramentas (Tool-ID) – 100 mA/50V
Trocador de ferramentas (controle de válvula) – 19-29V
Sensores (L,U,RTL) – Tensão operacional de 10-30VDC, corrente operacional de 150 mA
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 40
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SC30-M, SC30-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SC30 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SC30-M Módulo discreto, conector Harting HAN-D de 25 pinos, alimentação auxiliar mini-rápida de 5 pinos e conector M12 D-Coded de 4 pinos com passagem PROFINET redundante, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI atualizado no lado da ferramenta – mestre
Suporte de ferramentas 9121-SC30-T Módulo discreto, alimentação auxiliar mini-rápida de 5 pinos, conector M12 D-Coded de 4 pinos com passagem PROFINET redundante, ID da ferramenta com chave rotativa 0-9, compatível com TSI sem desvio RTL – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…