Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VA6

Módulos discretos: VA6

Módulo Discreto, Amphenol de 26 Pinos, Bloco de 19 Pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 com Passagem de Válvula Integrada VA6-M Suporta TSI no Lado Mestre e Funciona com Ferramentas da Série SA

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VA6
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Até 19 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • O conector TSI no Master proporciona uma interrupção no circuito de destravamento da válvula. Em conjunto com um interruptor de limite, esse conector pode ser usado pelo cliente para garantir o desacoplamento do Trocador de Ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte de ferramentas. Fornecido de fábrica com plugue de aprendizagem (jumper).
  • Capacidade do ID da ferramenta (0-999).
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaças/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Specification Value
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Pinos Descrição Passagem SA2-T 19
SA3-T 15 passagens
SA4-T 11 passagens
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
família 9630-20-VA6 Desenhos English
9620-20-C-VA6M SAxT Manuais English
Baixar Descrição
9121-VA6-M Módulo mestre de sinal discreto com Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, com passagem de sinal de válvula
9121-SA2-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 19 sinais Pass-Thru
9121-SA4-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA3-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 Pass-Thruu2019s, ID de ferramenta 0-9
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SA2-T Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SA3-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 passagens, ID da ferramenta 0-9 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SA4-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 passagens, ID da ferramenta 0-99 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VA6-M Módulo Discreto, Amphenol de 26 Pinos, Bloco de 19 Pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 com Válvula de Passagem Integrada VA6-M Suporta TSI no Lado Mestre e Funciona com Ferramentas da Série SA – Lado Mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…